Schneider-Electric Sonepar
 
R9H12651 image- sonepar-france
R9H12651
RESI9 - coffret 12 modules - 1R - IP65 - compatible XE
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 CX
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Nombre de modules 18mm par rangée 12
Equipement fournis 1 x bornier de terre
1 x étiquette avec inscription
1 x support de bloc terminal
Type de porte Porte transparente
Normes CEI 60670-24
CEI 60670-1
Couleur Habillage: blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Nombre de rangées horizontales 1
Nombre de plaques 5 pour 18 mm divisible
[In] courant assigné d'emploi 60 A se conformer à CEI 60670-1-24
Type de rail DIN
Type de châssis plein Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB Compatible XE
Nombre de borniers 1 terre avec 14 sortants
Départs du bornier répartiteur 3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² pour terre
Matière du coffret Matériau auto-extinguible
Poids net 1,978 kg
Largeur 340 mm
Hauteur 280 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 88 mm
Pays cible France
Environnement
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP65 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 conforme à EN 50102
IK09 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement Imperméable
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 16,500 cm
Largeur de l'emballage 1 29,000 cm
Longueur de l'emballage 1 36,500 cm
Poids de l'emballage 1 2,160 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 48
Hauteur de l'emballage 2 112,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 103,680 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois