Schneider-Electric Sonepar
 
R9H13206 image- sonepar-france
R9H13206
Resi9 - bloc de commande 13M - hauteur 45mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Bloc de commande
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Quantité du lot 1
Complémentaires
Compatibilité de gamme Opale
Resi9
Courant nominal (In) 90 A
Installation du coffret Mural
Pas de 9 mm 26
Nombre total de modules de 18 mm 13
Poids du produit 0,9 kg
Largeur 250 mm
Hauteur 225 mm
Profondeur 45 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Certifications du produit ERDF CPT M&S SPE 13006A
Classe d'isolation électrique Classe II
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à CEI 62262
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,000 cm
Largeur de l'emballage 1 24,500 cm
Longueur de l'emballage 1 26,300 cm
Poids de l'emballage 1 806,000 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 13
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 11,083 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 156
Hauteur de l'emballage 3 101,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 146,112 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois