Schneider-Electric Sonepar
 
R9H13213 image- sonepar-france
R9H13213
Resi9 - porte - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13293
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Kit de porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme Resi9 bac d'encastrement
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Type de face avant Opaque
Sens d'ouverture de la porte Réversible
Nombre de rangées horizontales 5
Pas de 9 mm 26
Nombre de modules 18 mm par rangée 2 x 13
Nombre total de modules de 18 mm 78
Equipement fournis 1 porte
Normes NF C 15-100
Degré de protection IP IP40
Tenue aux chocs IK IK09 conforming to EN 50102
Poids du produit 4,1 kg
Quantité du lot 1
Largeur 590 mm
Hauteur 840 mm
Profondeur 7 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Pays cible France
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,100 cm
Largeur de l'emballage 1 97,500 cm
Longueur de l'emballage 1 59,500 cm
Poids de l'emballage 1 4,616 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 40
Hauteur de l'emballage 2 160,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 196,640 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois