Schneider-Electric Sonepar
 
R9H13251 image- sonepar-france
R9H13251
Resi9 - coffret d'habillage 1x13 modules - hauteur totale 540 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Couvercle de coffret
Nombre de modules 18mm par rangée 13
Nombre de rangées horizontales 3
Type de châssis plein Sans châssis plein
Largeur Externe: 340 mm
Hauteur Externe: 540 mm
Profondeur Externe : 140 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Matière du coffret Tôle
Poids du produit 4 kg
Environnement
Normes NF C 15-100
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN 50102
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,000 cm
Largeur de l'emballage 1 55,500 cm
Longueur de l'emballage 1 36,500 cm
Poids de l'emballage 1 4,026 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 92,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 86,740 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois