Schneider-Electric Sonepar
 
R9H13291 image- sonepar-france
R9H13291
Resi9 - bac d'encastrement 2x13 modules - hauteur utile 515 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Bac d'encastrement
Nombre de modules 18mm par rangée 2 x 13
Nombre de rangées horizontales 3
Type de châssis plein Sans châssis plein
Largeur Incorporé: 530 mm
Total: 550 mm
Hauteur Incorporé: 530 mm
Total: 555 mm
Profondeur Incorporé : 160 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Matière du coffret Tôle
Poids du produit 5,16 kg
Profondeur interne 160 mm
Environnement
Normes NF C 15-100
Tenue aux chocs IK IK09 se conformer à EN 50102
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 20,000 cm
Largeur de l'emballage 1 58,500 cm
Longueur de l'emballage 1 58,000 cm
Poids de l'emballage 1 4,417 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 112,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 47,256 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois