Schneider-Electric Sonepar
 
R9H13319C image- sonepar-france
R9H13319C
Resi9 - porte radio fréquences - pour bac R9H13296
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Kit de porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme Resi9 bac d'encastrement
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Type de face avant Découpe
Application Perméable au signal Wi-Fi
Sens d'ouverture de la porte Réversible
Nombre de rangées horizontales 6
Pas de 9 mm 26
Nombre de modules 18 mm par rangée 2 x 13
Nombre total de modules de 18 mm 78
Equipement fournis 1 porte
Degré de protection IP IP40
Tenue aux chocs IK IK09 conforme à EN 50102
Poids net 7,3 kg
Quantité du lot 1
Largeur 590 mm
Hauteur 1400 mm
Profondeur 30 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Pays cible France
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,000 cm
Largeur de l'emballage 1 59,000 cm
Longueur de l'emballage 1 140,000 cm
Poids de l'emballage 1 6,710 kg
Type d'emballage 2 P2M
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 32,000 cm
Largeur de l'emballage 2 200,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 104,000 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois