Schneider-Electric Sonepar
 
R9H13405 image- sonepar-france
R9H13405
Resi9 - borniers phase + neutre 4x16mm²
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Bornier
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Poids du produit 100 g
Quantité du lot Lot de 2
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Encastré
Courant nominal (In) 63 A
Nombre de borniers 1 phase (vis) avec 4 départs
1 neutre (vis) avec 4 départs
Départs du bornier répartiteur 4 x 16 mm²
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,200 cm
Largeur de l'emballage 1 10,500 cm
Longueur de l'emballage 1 15,000 cm
Poids de l'emballage 1 70,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 7,555 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois