Schneider-Electric Sonepar
 
R9H13415 image- sonepar-france
R9H13415
Resi9 - porte styl coffret LexCom Grade 2 sans box - 13M
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme Resi9 boîtier
Complémentaires
Type de face avant Opaque
Nombre de rangées horizontales 1
Pas de 9 mm 26
Nombre de modules 18 mm par rangée 13
Nombre total de modules de 18 mm 13
Tenue au feu 650 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Poids du produit 400 g
Largeur 220 mm
Hauteur 245 mm
Profondeur 28 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Pays cible France
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,7 cm
Largeur de l'emballage 1 21,9 cm
Longueur de l'emballage 1 24,7 cm
Poids de l'emballage 1 350,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 25
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,77 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois