Schneider-Electric Sonepar
 
R9H18001 image- sonepar-france
R9H18001
Resi9 - grille universelle pour coffret 18 modules
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Platine
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Resi9 boîtier
LexCom Home FIX DIN rail DIN
LexCom Home FIX SCREW fixation à vis
LexCom Home FIX BOX fixation
LexCom Home FIX CABLE serre-câble
Complémentaires
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Nombre total de modules de 18 mm 18
Equipement fournis 1 platine
4 avec volet
Matière Tôle d'acier
Poids net 120 g
Largeur 310 mm
Hauteur 130 mm
Profondeur 3 mm
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,4 cm
Largeur de l'emballage 1 21,1 cm
Longueur de l'emballage 1 30,0 cm
Poids de l'emballage 1 437,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 4,4 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois