Schneider-Electric Sonepar
 
R9H24315 image- sonepar-france
R9H24315
Resi9 - borniers pour coffret triphasé 24 modules - 2xbleu 1xrouge 1xnoir 1xgris
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Kit bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Complémentaires
Equipement fournis 5 bornier
1 support de bloc terminal
Installation du coffret En saillie
Encastré
Nombre de borniers 2 neutre (vis) avec 7 départs
3 phase (vis) avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur 1 x 35 mm² pour neutre
6 x 16 mm² pour neutre
1 x 35 mm² pour phase
6 x 16 mm² pour phase
Largeur 460 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 525 g
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,0 cm
Largeur de l'emballage 1 15,0 cm
Longueur de l'emballage 1 46,0 cm
Poids de l'emballage 1 542,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 10,4 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 216
Hauteur de l'emballage 3 102,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 117,072 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois