Schneider-Electric Sonepar
 
R9H24404 image- sonepar-france
R9H24404
Resi9 - coffret 24 modules - 4R - en saillie - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 CX
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Nombre de modules 18mm par rangée 24
Equipement fournis 4 x kit de marquage
1 x support de bloc terminal
2 x bornier de terre
1 x face avant
4 x rail Din
4 x protection d'étiquette
5 x obturateur
4 x étiquette avec inscription
6 x support de câbles et goulottes
Type de porte Sans
Normes CEI 60670-24
CEI 60670-1
Couleur Habillage: blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Nombre de rangées horizontales 4
Nombre de plaques 5 pour 18 mm divisible
[In] courant assigné d'emploi 90 A se conformer à CEI 60670
Type de rail DIN
Type de châssis plein Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB Compatible XE
Nombre de borniers 2 terre avec 24 départs
Départs du bornier répartiteur 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
Matière du coffret Matériau auto-extinguible
Poids du produit 12,705 kg
Largeur 550 mm
Hauteur 750 mm
Profondeur 148 mm
Profondeur interne 120 mm
Pays cible France
Environnement
Tenue au feu 750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP30 sans porte se conformer à EN/CEI 60529
IP40 avec porte se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 50102
IK08 se conformer à CEI 62262
IK09 avec porte se conformer à EN 50102
IK09 avec porte se conformer à CEI 62262
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,5 cm
Largeur de l'emballage 1 54,5 cm
Longueur de l'emballage 1 64,0 cm
Poids de l'emballage 1 10,35 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 105,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 90,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois