Schneider-Electric Sonepar
 
R9H24428 image- sonepar-france
R9H24428
Resi9 - porte transparente - pour coffret 4 x 24 modules
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme Resi9 boîtier
Complémentaires
Type de face avant Transparent
Nombre de rangées horizontales 4
Pas de 9 mm 48
Nombre de modules 18 mm par rangée 24
Nombre total de modules de 18 mm 96
Degré de protection IP IP40
Tenue aux chocs IK IK09
Poids du produit 7,26 kg
Largeur 640 mm
Hauteur 840 mm
Profondeur 70 mm
Nuance de la couleur Transparent
Pays cible France
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,000 cm
Largeur de l'emballage 1 64,000 cm
Longueur de l'emballage 1 84,000 cm
Poids de l'emballage 1 5,570 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 19
Hauteur de l'emballage 2 118,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 120,830 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois