Schneider-Electric Sonepar
 
R9HPK13 image- sonepar-france
R9HPK13
Resi9 - lot de 20 goulottes 13M - corps + capot + cloison et capot ERDF
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Vrac
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme Resi9
Opale
Nombre de modules de 18 mm par rangée 13
Equipement fournis Lot de 20 corps de goulotte
Lot de 20 capot
Lot de 20 cloison
Complémentaires
Matériau de partage Plastique
Largeur 252 mm
Hauteur 2600 mm
Profondeur 64 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Normes NFC 15-100
NF EN 50085-2-1
Tenue au feu 750 °C
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to CEI 62262
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 57,0 cm
Largeur de l'emballage 1 120,0 cm
Longueur de l'emballage 1 260,0 cm
Poids de l'emballage 1 162,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois