Schneider-Electric Sonepar
 
R9HPK18 image- sonepar-france
R9HPK18
Resi9 - lot de 12 goulottes 18M - corps + capot + cloison et capot ERDF
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Vrac
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme Resi9
Opale
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Equipement fournis Lot de 12 corps de goulotte
Lot de 12 capot
Lot de 12 cloison
Complémentaires
Matériau de partage Plastique
Largeur 357 mm
Hauteur 2600 mm
Profondeur 64 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Normes NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
Tenue au feu 750 °C
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to CEI 62262
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 60,000 cm
Largeur de l'emballage 1 120,000 cm
Longueur de l'emballage 1 262,000 cm
Poids de l'emballage 1 164,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois