Schneider-Electric Sonepar
 
R9M60 image- sonepar-france
R9M60
Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - monophasé
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Range of product PowerLogic
Nom du produit PowerTag R9 F63
Type de produit ou équipement Capteur énergie
Poles 1P + N
Maximum current [Imax] 63 A
[Ib] courant de base 10 A
Courant en entrée 40 mA
Courant de saturation 130 A
Application spécifique du produit Surveillance de charge
Surveillance du circuit
Alarme sur surcharge
Surveillance de la production d'énergie (photovoltaïque)
Gestion de l'énergie
Accessoires associés Module Wiser IP
Compatibilité de gamme Resi9
Type de mesure Énergie active
Courant
Tension
Classe de précision Classe 1 courant se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,5 tension se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 énergie active se conformer à CEI 61557-12
Emplacement de montage Bas ou haut
Support de montage Sur disjoncteur
Destination du produit Tableau électrique
Gestion d'événements Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension
Support de transmission Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
Puissance d'émission maximale 10 mW
Complémentaires
Mode d'installation Par vis (bornes)
Electrical connection (voltage sensing & power supply) Câbles avec embout
Section de câble 1,5…16 mm² 1 rigide câble
1,5…2,5 mm² 2 multibrins câble
1,5…2,5 mm² 2 rigide câble
1,5…16 mm² 1 multibrins câble
Longueur de câble 0,25 m
Supply voltage 200...240 V CA, +/- 20 %
Composition du câble 1 x 0,33 mm²
Fréquence du réseau 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 2 VA
Normes CEI 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
CEI 61326-1
ETSI EN 300 328
Hauteur 20 mm élément de détection:
Largeur 18 mm élément de détection:
Profondeur 42,6 mm élément de détection:
Poids du produit 46 g
Couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Labels qualité CE
Règlement européen 2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Altitude de fonctionnement 0…2000 m
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Catégorie de surtension III se conformer à IEC 61010-1
Catégorie de mesure Catégorie III se conformer à IEC 61010-2-030
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK05
Degré de pollution 3
Humidité relative 0…95 % à 45 °C se conformer à CEI 60721-3-3
Tenue aux vibrations 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
Environmental characteristics Étanche à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Brouillard salin classe 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Utilisation en intérieur
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 52 g
Hauteur de l'emballage 1 6,6 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 30
Poids de l'emballage 2 1,833 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois