|
|
|
R9M70
Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - triphasé
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PowerLogic
|
Nom du produit
|
PowerTag R9 F63
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur énergie
|
Pôles
|
3P + N
|
Courant max [Imax]
|
63 A
|
Nom Mobile App
|
Wiser by SE
Wiser Home
|
[Ib] courant de base
|
10 A
|
Courant de démarrage
|
40 mA
|
Courant de saturation
|
130 A
|
Application spécifique du produit
|
Surveillance de charge
Surveillance du circuit
Alarme sur surcharge
Surveillance de la production d'énergie (photovoltaïque)
Gestion de l'énergie
|
Accessoires associés
|
Wiser hub génération 1
Wiser hub génération 2
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9
|
Type de mesure
|
Tension
Énergie active
Courant
|
Classe de précision
|
Classe 1 courant se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,5 tension se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 énergie active se conformer à CEI 61557-12
|
Emplacement de montage
|
Bas ou haut
|
Support de montage
|
Sur disjoncteur
|
Destination du produit
|
Tableau électrique
|
Gestion d'événements
|
Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension
|
Support de transmission
|
Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
|
Puissance d'émission maximale
|
10 mW
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Par vis (bornes)
|
Connexion électrique (détection de tension et alimentation électrique)
|
Câbles avec embout
|
Section de câble
|
1,5…16 mm² 1 rigide câble
1,5…2,5 mm² 2 multibrins câble
1,5…2,5 mm² 2 rigide câble
1,5…16 mm² 1 multibrins câble
|
Longueur de câble
|
0,25 m
|
Tension d'alimentation
|
220...240 V CA, +/- 20 %, entre phase et neutre
380...415 V CA, +/- 20 %, entre phases
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
60 Hz
|
Puissance consommée max
|
2 VA
|
Normes
|
CEI 61557-12
CEI 61010-1
CEI 61010-2-030
CEI 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Hauteur
|
19,5 mm élément de détection:
|
Largeur
|
54 mm élément de détection:
|
Profondeur
|
43 mm élément de détection:
|
Poids du produit
|
40 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Environnement
Labels qualité
|
CE
|
Règlement Européen
|
2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Catégorie de surtension
|
III se conformer à CEI 61010-1
|
Catégorie de mesure
|
Catégorie III se conformer à CEI 61010-2-030
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05
|
Degré de pollution
|
3
|
Humidité relative
|
0…95 % à 45 °C se conformer à CEI 60721-3-3
|
Tenue aux vibrations
|
3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Compatibilité électromagnétique
|
Environnement électromagnétique résidentiel se conformer à CEI 61326-1
CEM rayonnée se conformer à ETSI EN 301 489-17
Émission électromagnétique se conformer à CEI 62311
|
Caractéristiques environnementales
|
Étanche à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Brouillard salin classe 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Utilisation en intérieur
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
62,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,220 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|