Schneider-Electric Sonepar
 
R9PCBB image- sonepar-france
R9PCBB
Resi9 - sonnerie - 8/12V - 80 dB
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Resi9
Nom du produit Resi9 XP SO
Type de produit ou équipement Sonnerie
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi De 8 à 12 V CA 50/60 Hz
Puissance consommée en VA 3,6 VA
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 81 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 65 mm
Poids du produit 59 g
Couleur Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement Borne du type à cage - 1...4 mm² - rigide
Borne du type à cage - 1...4 mm² - souple
Borne du type à cage - 1...4 mm² - flexible avec embout
Couple de serrage 0,8 N.m
Segment de marché Résidentiel
Environnement
Normes EN/CEI 62080
Labels qualité IMQ
Pression acoustique 80 dB
Type de son Sonnerie
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 6,6 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Poids de l'emballage 1 61 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 8,4 cm
Largeur de l'emballage 2 9,9 cm
Longueur de l'emballage 2 22,8 cm
Poids de l'emballage 2 785 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 144
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 9,919 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois