|
|
|
R9PCBS
Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 XP SO
|
Type de produit ou équipement
|
Sonnerie
|
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
5,5 VA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
65 mm
|
Poids du produit
|
59 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage - 1...4 mm² - rigide
Borne du type à cage - 1...4 mm² - souple
Borne du type à cage - 1...4 mm² - flexible avec embout
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m
|
Segment de marché
|
Résidentiel
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 62080
|
Labels qualité
|
IMQ
|
Pression acoustique
|
80 dB
|
Type de son
|
Sonnerie
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,900 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
60,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,300 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,800 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,800 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
802,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
144
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,778 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|