Schneider-Electric Sonepar
 
R9PCL216 image- sonepar-france
R9PCL216
Resi9 - télérupteur - 2NO - 16A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 XP TL
Type de produit ou équipement Télérupteur
Application Télécommande
Description des pôles 2P
Composition des pôles 2NO
Contacts auxiliaires Sans
Type de réseau CA
Normes EN/CEI 60669-1
EN/CEI 60669-2-2
Certifications du produit NF
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 16 A
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50 Hz
Type de commande Commande manuelle et à distance
Type de technologie Électromécanique
Type de signal de commande Impulsion
Fréquence de commutation 5 commutations/minute
Durée de l'impulsion 50 ms
Type de commande à distance Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication de tension Indication ON/OFF
[Uc] tension circuit de commande 230 V CA 50 Hz
Courant démarrage alimentation 19 VA
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 88 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 69 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique AC-21 : 200000 cycle
AC-22 : 100000 cycle
Mode de raccordement Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 1 souple fil(s) 4 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 souple fil(s) 1,5 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm²
Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 souple fil(s) 0,5…1,5 mm²
Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5…1,5 mm²
Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 rigide fil(s) 0,5…1,5 mm²
Segment de marché Résidentiel
Environnement
Degré de protection IP IP20
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…50 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,200 cm
Largeur de l'emballage 1 3,600 cm
Longueur de l'emballage 1 9,400 cm
Poids de l'emballage 1 124,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 8,000 cm
Largeur de l'emballage 2 9,800 cm
Longueur de l'emballage 2 23,400 cm
Poids de l'emballage 2 796,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 54
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,611 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois