Schneider-Electric Sonepar
 
R9PCS616 image- sonepar-france
R9PCS616
Resi9 - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 XP PM
Type de produit ou équipement Prise de courant modulaire
Nombre de prises d'alimentation 1
Description des pôles 1P + N + E
Norme de prise Français
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 16 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50 Hz
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 5
Hauteur 80,5 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 65,5 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement Borne du type à cage, haut ou bas souple fil(s) 6 mm²
Borne du type à cage, haut ou bas rigide fil(s) 6 mm²
Environnement
Normes NF C 15-100
NF C 61-303
Certifications du produit NF
Degré de protection IP IP20
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…50 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,600 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 8,500 cm
Poids de l'emballage 1 102,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 7,500 cm
Largeur de l'emballage 2 9,000 cm
Longueur de l'emballage 2 24,000 cm
Poids de l'emballage 2 560,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 75
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 8,863 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois