Schneider-Electric Sonepar
 
R9PCTH4 image- sonepar-france
R9PCTH4
Resi9 - contacteur heures creuses - 4NO - 25A - commande manuelle
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 XP CT
Type de produit ou équipement Contacteur
Application Circuit de commande
Description des pôles 4P
Composition des pôles 4NO
Catégorie d'emploi AC-1 se conformer à EN 60947-4-1
AC-3 se conformer à EN 60947-4-1
AC-7A se conformer à EN 61095
AC-7A se conformer à CEI 1095
AC-7B se conformer à CEI 1095
Normes EN 61095
CEI 1095
Compatibilité de gamme Acti 9 iACTc auxiliaire d'entrée double commande
Acti 9 iACTp auxiliaire de protection contre la surtension (2 circuits)
Acti 9 iATEt auxiliaire de signalisation à distance
Acti 9 iATEt auxiliaire temporisable
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50 Hz
Puissance nominale en W 1,6 W 400 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Type de commande Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande Maintenu
Fréquence de commutation 100 commutations/jour
Indication de tension Indicateur d'action
[Uc] tension circuit de commande 220...240 V CA 50 Hz
Consommation moyenne au maintien en VA 4,6 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA 34 VA
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Profilé asymétrique 35mm
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 60 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique 200000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à EN 61095
200000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 1095
Mode de raccordement Télécommande: borne du type à cage pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage pour 1 souple fil(s) 1…4 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage pour 1 rigide fil(s) 1,5…6 mm²
Télécommande: borne du type à cage pour 1 rigide fil(s) 1,5…2,5 mm²
Télécommande: borne du type à cage pour 2 souple fil(s) 1,5…2,5 mm²
Longueur de dénudage des fils Télécommande: 0,8 mm
Circuit de puissance: 0,8 mm
Segment de marché Résidentiel
Environnement
Pression acoustique 30 dB
Dissipation thermique 1,6 W
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 2
Tropicalisation 2 se conformer à EN 60947-4-1
2 se conformer à EN 61095
2 se conformer à CEI 1095
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,0 cm
Largeur de l'emballage 1 10,0 cm
Longueur de l'emballage 1 11,0 cm
Poids de l'emballage 1 230,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,743 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois