Schneider-Electric Sonepar
 
R9PCTS20 image- sonepar-france
R9PCTS20
Resi9 - contacteur standard - 2NO - 20A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 XP CT
Type de produit ou équipement Contacteur
Application Circuit de commande
Description des pôles 1P + N
Composition des pôles 2NO
Contacts auxiliaires Sans
Normes EN 61095
Certifications du produit NF
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 20 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV
Type de commande Contrôle à distance
Type de signal de commande Maintenu
Fréquence de commutation 100 commutations/jour
[Uc] tension circuit de commande 230 V CA 50/60 Hz
Consommation moyenne au maintien en VA 3,8 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA 15 VA
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 86,5 mm
Largeur 33,5 mm
Profondeur 65,5 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique 100000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61095
Mode de raccordement Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 1 souple fil(s) 4 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 souple fil(s) 1,5 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm²
Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 souple fil(s) 0,5…1,5 mm²
Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5…1,5 mm²
Télécommande: borne du type à cage, haut pour 2 rigide fil(s) 0,5…1,5 mm²
Segment de marché Résidentiel
Environnement
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 2
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…50 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,2 cm
Largeur de l'emballage 1 3,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,3 cm
Poids de l'emballage 1 136 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 8 cm
Largeur de l'emballage 2 9,8 cm
Longueur de l'emballage 2 23,2 cm
Poids de l'emballage 2 869 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 54
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 8,312 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois