Schneider-Electric Sonepar
 
R9PDCF10 image- sonepar-france
R9PDCF10
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P+N - 10A - 30mA - courbe C - type Fsi
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 DD
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Application Distribution
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
Nombre de pôles protégés 1
[In] courant assigné d'emploi 10 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Sensibilité du différentiel 30 mA se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type F
Pouvoir de coupure 3000 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Labels qualité NF
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique 5,,,10 x In CA
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 61008
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V
Courant de pointe 3000 A
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
"Pas" de raccordement 9 mm entre phase et neutre
Pas de 9 mm 4
Hauteur 82 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 70,5 mm
Poids du produit 186 g
Couleur Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 7500 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Mode de raccordement Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...16 mm² - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...10 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...10 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils 13 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection différentielle Intégrée
Environnement
Normes EN/CEI 61009-2-1
EN/CEI 61009-1
Certifications du produit CE
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61008
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,300 cm
Longueur de l'emballage 1 10,000 cm
Poids de l'emballage 1 204,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 60
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 12,727 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois