Schneider-Electric Sonepar
 
R9PLS image- sonepar-france
R9PLS
Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N sans accessoires
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Resi9
Nom du produit Resi9 XP PF
Type de produit ou équipement Parafoudre
Description des pôles 1P + N
Signalisation à distance Sans
Type de parafoudre Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre TT
TN-S
Complémentaires
Classe de parafoudre Type 2
Technologie du parafoudre MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
Courant de décharge maximal [In] Mode différentiel :5 kA (L/N)
Mode commun :10 kA (N/PE)
Courant de décharge maximal [Imax] Mode commun :10 kA N/PE
Mode différentiel :10 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent Mode commun :275 V N/PE
Mode différentiel :275 V L/N
Temps de réponse <= 25 ns
[Up] niveau de protection en tension maximal Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE
Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
[Ut] surtension temporaire 337 V L/N 5 s tenue
1200 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité
442 V L/PE 5 s tenue
[If] courant de suite 0,1 kA mode commun N/PE
Courant de court-circuit nominal [Isccr] 4,5 kA
Signalisation locale Blanc/rouge repère
Type de sectionneur Disjoncteur à commande intégrée - Icu 4,5 kA
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 4
Hauteur 86,5 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 76 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Courant résiduel maximal 1 mA
Mode de raccordement Borne du type à cage (dessous) 2,5…25 mm²
Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…25 mm²
Couple de serrage 2,5 N.m
Equipement inclus Sans câble
Environnement
Normes EN 61643-11
CEI 61643-11
Certifications du produit CE
Labels qualité NF
Tenue aux chocs IK IK03 conforming to CEI 62262
Humidité relative 5…95 %
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,2 cm
Largeur de l'emballage 1 12,0 cm
Longueur de l'emballage 1 15,4 cm
Poids de l'emballage 1 244,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 14
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 3,898 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois