Schneider-Electric Sonepar
 
R9PS120 image- sonepar-france
R9PS120
Resi9 - interrupteur - 1P - 20A - 1NO - 250VCA
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Resi9
Nom du produit Resi9 XP IN
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Application Contrôle
Description des pôles 1P
Catégorie d'emploi AC-22A se conformer à CEI 60669-2-4
Normes EN/CEI 60669-1
Certifications du produit NF
Labels qualité NF
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi 20 A à 250 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50/60 Hz
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Courant nominal de court-circuit conditionnel Inc 3 kA
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV conforming to CEI 60669-2-4
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
"Pas" de raccordement 9 mm entre phases
Pas de 9 mm 2
Hauteur 77 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 74 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique 100000 cycle
Durée de vie électrique AC-22 : 30000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage (haut ou bas) - 1 x 10 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1 x 10 mm² - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 x 4 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 x 4 mm² - rigide
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante pour le stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 7,6 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Poids de l'emballage 1 52,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 8,5 cm
Largeur de l'emballage 2 9,5 cm
Longueur de l'emballage 2 22,2 cm
Poids de l'emballage 2 680,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 144
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 8,597 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois