|
|
|
R9PS232
Resi9 - interrupteur - 2P - 32A - 2NO - 250VCA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Application
|
Contrôle
|
Description des pôles
|
2P
|
Catégorie d'emploi
|
AC-22A se conformer à CEI 60669-2-4
|
Normes
|
EN/CEI 60669-2-4
|
Labels qualité
|
NF
IMQ
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
32 A à 250 V CA 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
Inc 3 kA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforming to CEI 60669-2-4
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm entre phases
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
77 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
69,5 mm
|
Poids du produit
|
65 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Endurance mécanique
|
30000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...10 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...10 mm² - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...10 mm² - flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
1,2 N.m haut ou bas
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
2
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
65,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,600 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,200 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
834,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
144
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,485 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|