Schneider-Electric Sonepar
 
R9PSC3 image- sonepar-france
R9PSC3
Resi9 - commutateur 3 positions - 1OF - 20A - 250VCA
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 XP CM
Type de produit ou équipement Commutateur
Application Commande de circuit électrique
Description des contacts 1 F/O
Type de réseau CA
Catégorie d'emploi AC-22
Normes CEI 60669-1
CEI 60947-5-1
Labels qualité NF
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi 20 A
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz
Type de commande Par maneton 3 positions
Marquage 1 - 0 - 2
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 81 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 77,5 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Durée de vie électrique AC-22 : 30000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5…2,5 mm² rigide
Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple
Borne du type à cage (bas) 2 câble(s) 0,5…2,5 mm² flexible avec embout
Environnement
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 3
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…50 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 7,6 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 45 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 8,5 cm
Largeur de l'emballage 2 9,3 cm
Longueur de l'emballage 2 22,2 cm
Poids de l'emballage 2 587 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 108
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 5,794 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois