Schneider-Electric Sonepar
 
R9PXH213 image- sonepar-france
R9PXH213
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Peigne de raccordement
Mode d'installation Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des lignes 1P + N
Longueur modules de 18 mm 13
Complémentaires
Nombre de voies Interrupteur principal : 1 voie N + 1 L
Départ : 11 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie Départ : 1 x 1P + N
Interrupteur principal : 1 x 1P + N
"Pas" de raccordement Interrupteur principal : 18 mm
Départ : 9 mm
Type de connecteur Dent
Distance entre appareils Départ : 18 mm
Interrupteur principal : 36 mm
Isolement Isolé
Présentation du produit Découpable
Equipement fournis 5 couverture de dent
[Ie] courant assigné d'emploi 63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V CA
Emplacement de montage Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm 26
Hauteur 21 mm
Largeur 236 mm
Profondeur 24,5 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme Resi9 Resi9 XP DM
Resi9 Resi9 XP ID
Resi9 Resi9 XP DA
Resi9 Resi9 XP CT
Resi9 Resi9 XP TL
Resi9 Resi9 XP SF
Resi9 Resi9 XP CM
Environnement
Certifications du produit CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,400 cm
Largeur de l'emballage 1 2,600 cm
Longueur de l'emballage 1 23,400 cm
Poids de l'emballage 1 91,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 6,100 cm
Largeur de l'emballage 2 8,800 cm
Longueur de l'emballage 2 26,500 cm
Poids de l'emballage 2 515,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 80
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 8,590 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois