Nombre de voies
|
Interrupteur principal : 1 voie N + 3 P
Départ : 6 voies N + P + auxiliaire
|
Configuration des pôles pour 1 voie
|
Interrupteur principal : 1 x 1P + N
Départ : 1 x 3P + N
|
"Pas" de raccordement
|
Interrupteur principal : 18 mm
Départ : 9 mm
|
Type de connecteur
|
Dent
|
Distance entre appareils
|
Interrupteur principal : 72 mm
Départ : 18 mm
|
Isolement
|
Isolé
|
Présentation du produit
|
Découpable
|
Equipement fournis
|
5 couverture de dent
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA Ph/N
400 V CA Ph/Ph
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA
|
Emplacement de montage
|
Haut sur borne du type à cage
|
Pas de 9 mm
|
20
|
Hauteur
|
21 mm
|
Largeur
|
181 mm
|
Profondeur
|
24,5 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 XP DM
Resi9 Resi9 XP ID
Resi9 Resi9 XP DA
Resi9 Resi9 XP CT
Resi9 Resi9 XP TL
Resi9 Resi9 XP SF
Resi9 Resi9 XP CM
|