|
|
|
R9PXH418
Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Peigne de raccordement
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des lignes
|
3P + N
|
Longueur modules de 18 mm
|
18
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
Interrupteur principal : 1 voie N + 3 P
Départ : 14 voies N + P + auxiliaire
|
Configuration des pôles pour 1 voie
|
Interrupteur principal : 1 x 1P + N
Départ : 1 x 3P + N
|
"Pas" de raccordement
|
Interrupteur principal : 18 mm
Départ : 9 mm
|
Type de connecteur
|
Dent
|
Distance entre appareils
|
Interrupteur principal : 72 mm
Départ : 18 mm
|
Isolement
|
Isolé
|
Présentation du produit
|
Découpable
|
Equipement fournis
|
5 couverture de dent
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA Ph/N
400 V CA Ph/Ph
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA
|
Emplacement de montage
|
Haut sur borne du type à cage
|
Pas de 9 mm
|
36
|
Hauteur
|
21 mm
|
Largeur
|
325 mm
|
Profondeur
|
24,5 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 XP DM
Resi9 Resi9 XP ID
Resi9 Resi9 XP DA
Resi9 Resi9 XP CT
Resi9 Resi9 XP TL
Resi9 Resi9 XP SF
Resi9 Resi9 XP CM
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
32,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
179,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,600 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
34,600 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
971,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
30
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,100 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|