Schneider-Electric Sonepar
 
R9PXV4 image- sonepar-france
R9PXV4
Resi9 - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - câbles préformés
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Peigne de raccordement vertical
Mode d'installation Verticale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des pôles 3P + N
Nombre de voies 1 voie pour haut, type: N + 3 P avec 18 mm pas
1 voie pour bas, type: N + 3 P avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur 150 mm
Pas de raccordement 18 mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm 2
Complémentaires
Appareil de tête Resi9 XP ID
[In] courant assigné d'emploi 63 A
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz Ph/N
400 V CA 50 Hz Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V CA 50 Hz
Certifications du produit CE
Pas de 9 mm 4
Largeur 36,5 mm
Profondeur 21 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme Resi9 Resi9 XP ID
Environnement
Tenue au feu 850 °C ( 30 s ) conforme à CEI 60695-2-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,000 cm
Largeur de l'emballage 1 10,000 cm
Longueur de l'emballage 1 20,000 cm
Poids de l'emballage 1 151,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 25
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 4,233 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois