[Ui] tension d'isolement
|
250 V
|
Niveaux de test
|
Niveau A groupe de montage
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Capacité de commutation minimum
|
150 mVA à 10 mA
150 mVA, 1 V
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 10 ms
|
Chute de tension maximale
|
<100 V pour 3 Aà 24 V
|
Résistance moyenne
|
30 mOhm à 20 °C
|
Consommation moyenne de la bobine en VA
|
6 (appel) sur bobine 1
1,3 (maintien) sur bobine 2
2,5 (appel) sur bobine 2
3,5 (maintien) sur bobine 1
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,8 à 1,1 Uc se conformer à CEI 60255
|
Seuil de tension de retombée
|
0,15…0,5 Uc
|
Facteur de puissance
|
0,6 (appel)
0,7 (maintien)
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Vitesse de commande maximale
|
2 cyc/mn
|
Temps de fonctionnement
|
5…17 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" à 20 °C
8…16 ms entre l'excitation de la bobine de déclenchement et la fermeture du contact NF à 20 °C
1...3 ms pour activation/désactivation de l'alimentation
0,5...6 ms pour mise hors/sous tension
|
Durée minimale de l'impulsion
|
50 ms
|
Largeur hors tout CAO
|
33 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
43 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
90 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22-24)OC
(41-42-44)OC
(31-32-34)OC
(11-12-14)OC
(B1-B2)CO
(A1-A2)CO
|
Poids du produit
|
0,14 kg
|
Code de compatibilité
|
RHK
|