[Ui] tension d'isolement
|
250 V
|
Niveaux de test
|
Niveau A groupe de montage
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Capacité de commutation minimum
|
150 mVA à 10 mA
150 mVA, 1 V
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 10 ms
|
Chute de tension maximale
|
<100 V pour 3 Aà 24 V
|
Résistance moyenne
|
30 mOhm à 20 °C
|
Consommation moyenne de la bobine
|
1,6 W à 20 °C sur bobine 1
2,9 W à 20 °C sur bobine 2
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,8 à 1,1 Uc se conformer à CEI 60255
|
Seuil de tension de retombée
|
0,1 à 0,3 Uc
|
Constante de temps
|
12 ms pour ouvert contact(s)
15 ms pour fermé contact(s)
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Vitesse de commande maximale
|
2 cyc/mn
|
Temps de fonctionnement
|
10…14 ms entre l'excitation de la bobine de déclenchement et la fermeture du contact NF à 20 °C
12…22 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" à 20 °C
1...4 ms pour activation/désactivation de l'alimentation
1.2...4 ms pour mise hors/sous tension
|
Durée minimale de l'impulsion
|
50 ms
|
Largeur hors tout CAO
|
33 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
43 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
90 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(11-12-14)OC
(21-22-24)OC
(41-42-44)OC
(31-32-34)OC
(B1-B2)CO
(A1-A2)CO
|
Poids du produit
|
0,14 kg
|
Code de compatibilité
|
RHK
|