Schneider-Electric Sonepar
 
RHK416KF image- sonepar-france
RHK416KF
Harmony Relay - Relais bistable 120v 60hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony Relay
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RHK
Description des contacts 4 F/O
Fonctionnement des contacts Accrochage
Standard
[Uc] tension circuit de commande 120 V CA 60 Hz
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 5 A 40 °C
Etat LED Sans
Type de commande Contrôle manuel
Antiparasitage bobine Sans
Complémentaires
[Ui] tension d'isolement 250 V
Niveaux de test Niveau A groupe de montage
Position de montage Toutes positions
Capacité de commutation minimum 150 mVA à 10 mA
150 mVA, 1 V
Durée des rebonds de contact <= 10 ms
Chute de tension maximale <100 V pour 3 Aà 24 V
Résistance moyenne 30 mOhm à 20 °C
Consommation moyenne de la bobine en VA 6 (appel) sur bobine 1
1,3 (maintien) sur bobine 2
2,5 (appel) sur bobine 2
3,5 (maintien) sur bobine 1
Plage de tension du circuit de commande 0,8 à 1,1 Uc se conformer à CEI 60255
Seuil de tension de retombée 0,15…0,5 Uc
Facteur de puissance 0,6 (appel)
0,7 (maintien)
Endurance mécanique 10000000 cycle
Vitesse de commande maximale 2 cyc/mn
Temps de fonctionnement 5…17 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" à 20 °C
8…16 ms entre l'excitation de la bobine de déclenchement et la fermeture du contact NF à 20 °C
1...3 ms pour activation/désactivation de l'alimentation
0,5...6 ms pour mise hors/sous tension
Durée minimale de l'impulsion 50 ms
Largeur hors tout CAO 33 mm
Hauteur hors tout CAO 43 mm
Profondeur hors tout CAO 90 mm
Description des bornes ISO n°1 (11-12-14)OC
Poids du produit 0,14 kg
Code de compatibilité RHK
Environnement
Normes VDE 0435
BS 4794
CEI 255
NF C 45-250
Certifications du produit ASE
USSR
EDF
BV
UR
CSA
Traitement de protection TC
Tenue diélectrique 2500 V
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C se conformer à CEI 60255
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à NF C 20-616
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à NF C 20-608
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois