|
|
|
RHN411M
Harmony Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 220V 50Hz
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2021
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony Relay
|
Type de produit ou équipement
|
Relais enfichable
|
Nom de l'appareil
|
RHN
|
Description des contacts
|
4 F/O
|
Fonctionnement des contacts
|
Non chevauchants
Standard
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220 V CA 50 Hz
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
5 A 40 °C
|
Etat LED
|
Sans
|
Type de commande
|
Contrôle manuel
|
Antiparasitage bobine
|
Sans
|
Complémentaires
[Ui] tension d'isolement
|
250 V
|
Niveaux de test
|
Niveau A groupe de montage
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Capacité de commutation minimum
|
150 mVA à 10 mA
150 mVA, 1 V
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 10 ms
|
Chute de tension maximale
|
<100 V pour 3 Aà 24 V
|
Résistance moyenne
|
30 mOhm à 20 °C
|
Consommation moyenne de la bobine en VA
|
2,5 (maintien) à 20 °C
4,5 (appel) à 20 °C
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,8 à 1,1 Uc se conformer à CEI 60255
|
Seuil de tension de retombée
|
0,15…0,5 Uc
|
Facteur de puissance
|
0,6 (appel)
0,7 (maintien)
|
Endurance mécanique
|
20000000 cycle
|
Vitesse de commande maximale
|
6 cyc/mn
|
Temps de fonctionnement
|
2…15 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" à 20 °C
1.2…12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "O" à 20 °C
1...3 ms pour activation/désactivation de l'alimentation
0,5...6 ms pour mise hors/sous tension
|
Largeur hors tout CAO
|
33 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
43 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
54 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(31-32-34)OC
(21-22-24)OC
(11-12-14)OC
(41-42-44)OC
(A1-A2)CO
|
Poids du produit
|
0,09 kg
|
Code de compatibilité
|
RHN
|
Environnement
Normes
|
VDE 0435
NF C 45-250
BS 4794
CEI 60255
|
Certifications du produit
|
ASE
BV
USSR
UR
CSA
EDF
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue diélectrique
|
2500 V
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…40 °C se conformer à CEI 60255
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à NF C 20-616
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à NF C 20-608
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
97 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|