Schneider-Electric Sonepar
 
RHN416KC image- sonepar-france
RHN416KC
Harmony Relay RH - relais embrochable - 4 OF - test + visu - 110V 60Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony Relay
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RHN
Description des contacts 4 F/O
Fonctionnement des contacts Standard
Non chevauchants
[Uc] tension circuit de commande 110 V CA 60 Hz
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 5 A 40 °C
Etat LED Sans
Type de commande Contrôle manuel
Antiparasitage bobine Sans
Complémentaires
[Ui] tension d'isolement 250 V
Niveaux de test Niveau A groupe de montage
Position de montage Toutes positions
Capacité de commutation minimum 150 mVA à 10 mA
150 mVA, 1 V
Durée des rebonds de contact <= 10 ms
Chute de tension maximale <100 V pour 3 Aà 24 V
Résistance moyenne 30 mOhm à 20 °C
Consommation moyenne de la bobine en VA 2,5 (maintien) à 20 °C
4,5 (appel) à 20 °C
Plage de tension du circuit de commande 0,8 à 1,1 Uc se conformer à CEI 60255
Seuil de tension de retombée 0,15…0,5 Uc
Facteur de puissance 0,6 (appel)
0,7 (maintien)
Endurance mécanique 20000000 cycle
Vitesse de commande maximale 6 cyc/mn
Temps de fonctionnement 2…15 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" à 20 °C
1.2…12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "O" à 20 °C
1...3 ms pour activation/désactivation de l'alimentation
0,5...6 ms pour mise hors/sous tension
Largeur hors tout CAO 33 mm
Hauteur hors tout CAO 43 mm
Profondeur hors tout CAO 54 mm
Description des bornes ISO n°1 (41-42-44)OC
(21-22-24)OC
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
(31-32-34)OC
Poids du produit 0,09 kg
Code de compatibilité RHN
Environnement
Normes BS 4794
VDE 0435
CEI 60255
NF C 45-250
Certifications du produit ASE
EDF
CSA
UR
BV
USSR
Traitement de protection TC
Tenue diélectrique 2500 V
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C se conformer à CEI 60255
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à NF C 20-616
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à NF C 20-608
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois