Schneider-Electric Sonepar
 
RHZ25 image- sonepar-france
RHZ25
Zelio Relay - Bornier avant-avant
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Désignation d'accessoire / de pièce détachée Adaptateur 4 bornes connexion avant/arrière
Destination d'accessoire / de pièce détachée Pour relais enfichable droit
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées Adaptateur de raccordement
Mode de raccordement Connexion inférieure: 4 bornes à vis 2 x 2,5 mm²
Connecteur supérieur: 4 broches 0,8 x 1,6 x 22 mm
Connecteur supérieur: 5 étiquettes 2,8 x 0,5 mm
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Poids du produit 0,04 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,2 cm
Largeur de l'emballage 1 4,2 cm
Longueur de l'emballage 1 6,5 cm
Poids de l'emballage 1 62 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois