Schneider-Electric Sonepar
 
RM1XA010 image- sonepar-france
RM1XA010
TeSys RM - relais unipolaire de surintensité - 10A - déclench. 8..25A - 1OF
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais de surdensité magnétique
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys RM1
Nom de l'appareil RM1XA
Type de produit ou équipement Composants de protection
Application Protection
[Ie] courant assigné d'emploi 4,7…7,2 A CA
4,7…7,2 A CC
Courant de déclenchement magnétique 8…25 A
Courant de sortie permanent 10 A à CA réseau
10 A à CC réseau
Complémentaires
Courant thermique conventionnel (Ith) 10 A
[Ue] tension assignée d'emploi 600 V CA 0...60 Hz pour circuit de puissance
600 V CC pour circuit de puissance
Fréquence du réseau 0...60 Hz
Capacité de coupure et fermeture en courant alternatif 12000 VA à 110 V CA pour circuit de commande
17000 VA à 220 V CA pour circuit de commande
22000 VA à 380 V CA pour circuit de commande
4000 VA à 48 V CA pour circuit de commande
Capacité de coupure et fermeture en courant continu 180 W à 440 V CC pour circuit de commande
180 W à 600 V CC pour circuit de commande
190 W à 220 V CC pour circuit de commande
200 W à 110 V CC pour circuit de commande
240 W à 48 V CC pour circuit de commande
Composition contact auxiliaire 1 "OF"
Poids du produit 0,99 kg
Environnement
Normes NF C 63-650
VDE 0660
Traitement de protection TC version standard
TH version spéciale
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…60 °C
Température ambiante de stockage -60…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 3000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15 cm
Largeur de l'emballage 1 11,5 cm
Longueur de l'emballage 1 15,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,04 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois