Schneider-Electric Sonepar
 
RM1XA040 image- sonepar-france
RM1XA040
TeSys RM - relais unipolaire de surintensité - 40A - déclench. 32..100A - 1OF
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais de surdensité magnétique
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys RM1
Nom de l'appareil RM1XA
Type de produit ou équipement Composants de protection
Application Protection
[Ie] courant assigné d'emploi 18,1…29 A CA
18,1…29 A CC
Courant de déclenchement magnétique 32…100 A
Courant de sortie permanent 40 A à CA réseau
40 A à CC réseau
Complémentaires
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A
[Ue] tension assignée d'emploi 600 V CA 0...60 Hz pour circuit de puissance
600 V CC pour circuit de puissance
Fréquence du réseau 0...60 Hz
Capacité de coupure et fermeture en courant alternatif 12000 VA à 110 V CA pour télécommande
17000 VA à 220 V CA pour télécommande
22000 VA à 380 V CA pour télécommande
4000 VA à 48 V CA pour télécommande
Capacité de coupure et fermeture en courant continu 180 W à 440 V CC pour télécommande
180 W à 600 V CC pour télécommande
190 W à 220 V CC pour télécommande
200 W à 110 V CC pour télécommande
240 W à 48 V CC pour télécommande
Contacts auxiliaires 1 "OF"
Poids du produit 0,99 kg
Environnement
Normes NF C 63-650
VDE 0660
Traitement de protection TC version standard
TH version spéciale
Température ambiante de fonctionnement -40…60 °C
Température ambiante de stockage -60…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 3000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,0 cm
Largeur de l'emballage 1 11,5 cm
Longueur de l'emballage 1 15,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,052 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois