|
|
|
RM79696014
Harmony Control - Sondes 1 x 1 m - acier inoxydable
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Relais de contrôle Harmony
|
Type de produit ou équipement
|
Sonde de contrôle de niveau
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Détecteur pour condition de température élevée
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Relais de contrôle
Relais de mesure
Chaudière
Appareil sous pression
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de relais
|
Accessoires associés
|
RM35LM33MW
RM4L
|
Pression maximale
|
<= 25 kg/cm²
|
Complémentaires
Longueur
|
1000 mm
|
Matière
|
Acier inoxydable 304
|
Forme de la tête de vis
|
Hexagonal
|
Type de filetage
|
3/8 BSP
|
Poids du produit
|
0,36 kg
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
200 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
110,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
260,0 g