Forme des broches
|
Plat
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV pendant 1,2/50 µs
|
Matière des contacts
|
AgNi
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
15 A à 277 V (AC) se conformer à UL
15 A à 28 V (DC) se conformer à UL
15 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
15 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
7,5 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
7,5 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
|
Tension de coupure maximale
|
250 V se conformer à CEI
|
Charge nominale résistive
|
15 A à 250 V CA
15 A à 28 V CC
|
Pouvoir de commutation maximum
|
3750 VA
420 W
|
Capacité de commutation minimum
|
170 mW à 10 mA, 17 V
|
Vitesse de commande
|
<= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle pour résistive charge
|
Consommation moyenne de la bobine
|
0,85 W
|
Seuil de tension de retombée
|
>= 0,1 Uc CC
|
Temps de fonctionnement
|
20 ms à la tension nominale
|
Temps de déclenchement
|
20 ms à la tension nominale
|
Résistance moyenne de la bobine
|
2560 Ohm à 20 °C +/- 10 %
|
Limites de la tension assignée d'emploi
|
38,4...52.8 V CC
|
Catégorie de protection
|
RT I
|
Niveaux de test
|
Niveau A groupe de montage
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Degré de pollution
|
3
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 100000
|
Poids net
|
0,036 kg
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Tenue diélectrique
|
1500 V CA entre contacts avec microcoupure
2000 V CA entre bobine et contact avec renforcé
2000 V CA entre pôles avec basique
|
Normes
|
EN/CEI 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
EAC
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…85 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…55 °C
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
|
Degré de protection (boîtier uniquement)
|
IP40 conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour en marche
30 gn pour non fonctionnant
|