|
|
|
RSB2A080BDS
Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable avec embase - 2OF - 8A - 24VDC
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Relais électromécanique Harmony
|
Nom de gamme
|
Relais d'interface
|
Type de produit ou équipement
|
Relais enfichable
|
Nom de l'appareil
|
RSB
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Fonctionnement des contacts
|
Standard
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V cc
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
8 A à -40…40 °C
|
Etat LED
|
Sans
|
Type de commande
|
Sans bouton-poussoir
|
Complémentaires
Forme des broches
|
Plat
|
Résistance moyenne de la bobine
|
1440 Ohm réseau : CC à 20 °C +/- 10 %
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
19,2 à 26,4 V CC
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V se conformer à EN/CEI 60947
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
4 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à CEI
8 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à CEI
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Tension de coupure maximale
|
300 V CC
400 V CA
|
Tension de commutation minimum
|
5 V
|
Pouvoir de commutation maximum
|
2000 VA CA
224 W CC
|
Charge nominale résistive
|
8 A à 250 V CA
8 A à 28 V CC
|
Capacité de commutation minimum
|
300 mW à 5 mA
|
Vitesse de commande
|
<= 600 cycles/heure sous-charge
<= 72000 cycles/heure sans charge
|
Endurance mécanique
|
30000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1 "F"
100000 cycle, 4 A à 250 V, AC-1 "O"
|
Temps de fonctionnement
|
4 ms entre de-énergisation bobine et rep cont inhib
9 ms entre énergisation bobine et ep cont inhib
|
Marquage
|
CE
|
Consommation moyenne de la bobine
|
0,45 W CC
|
Seuil de tension de retombée
|
>= 0,1 Uc CC
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 100000
|
Catégorie de protection
|
RT I
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Tenue diélectrique
|
1000 V CA entre contacts
2500 V CA entre pôles
5000 V CA entre bobine et contact
|
Normes
|
EN/CEI 61810-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
GOST
UL
CSA
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/CEI 60068-2-27
5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C (CA)
-40…85 °C (CC)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
34,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
51,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
34,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,215 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
97,560 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|