|
|
|
RXM4AB3P7
Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochable - DEL - 4OF - 6A - 230VAC
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Relais électromécanique Harmony
|
Nom de gamme
|
Miniature
|
Type de produit ou équipement
|
Relais enfichable
|
Nom de l'appareil
|
RXM
|
Description des contacts
|
4 F/O
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Etat LED
|
Avec
|
Type de commande
|
Sans bouton de test verrouillable
|
Coefficient d'utilisation
|
20 %
|
Complémentaires
Forme des broches
|
Plat
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV pendant 1,2/50 µs
|
Matière des contacts
|
AgNi
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
3 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
6 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
6 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
6 A à 277 V (AC) se conformer à UL
8 A à 30 V (DC) se conformer à UL
|
Courant de sortie permanent
|
5 A
|
Tension de coupure maximale
|
250 V se conformer à CEI
|
Charge nominale résistive
|
6 A à 250 V CA
6 A à 28 V CC
|
Pouvoir de commutation maximum
|
1 500 VA/168 W
|
Capacité de commutation minimum
|
170 mW à 10 mA, 17 V
|
Vitesse de commande
|
<= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle pour résistive charge
|
Consommation moyenne de la bobine en VA
|
1,2 à 60 Hz
|
Consommation moyenne
|
1,2 VA à 60 Hz
|
Seuil de tension de retombée
|
>= 0,15 Uc
|
Temps de fonctionnement
|
20 ms
|
Temps de déclenchement
|
20 ms
|
Résistance moyenne de la bobine
|
15000 Ohm à 20 °C +/- 15 %
|
Limites de la tension assignée d'emploi
|
184...253 V CA
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 100000
|
Catégorie de protection
|
RT I
|
Niveaux de test
|
Niveau A groupe de montage
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Poids du produit
|
0,037 kg
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Tenue diélectrique
|
1300 V CA entre contacts avec microcoupure
2000 V CA entre bobine et contact avec isolement de base
2000 V CA entre pôles avec isolement de base
|
Certifications du produit
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
certificat CEI CE
|
Normes
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
CEI 61810-1
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…55 °C
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
|
Degré de protection IP
|
IP40 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour en marche
30 gn pour non fonctionnant
|
Degré de pollution
|
2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
35,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,300 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
379,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,795 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|