Schneider-Electric Sonepar
 
S260059 image- sonepar-france
S260059
Ovalis - Prise de courant - 2P+T -16A - éclipse - Avec plaque avec plaque Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Prise électrique
Nombre de prises d'alimentation 1
Présentation du produit Produit complet
Configuration des pôles de la prise 2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise Avec contact de terre
Écart-type de sortie Français
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 10 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Nombre de bornes 3
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Satin
Courant assigné d'emploi 16 A à 250 V CA 50 Hz
Endurance électrique 5000 cycle
Durée de vie en cycles 5000 cycle
Raccordement Bornes sans vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 44 mm
Profondeur d'encastrement 28 mm
Poids du produit 0,045 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes NF C 61-314
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Pétrole
Alcool
Décolorant
Huile
Savon liquide
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,800 cm
Largeur de l'emballage 1 8,300 cm
Longueur de l'emballage 1 8,300 cm
Poids de l'emballage 1 56,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,500 cm
Largeur de l'emballage 2 17,500 cm
Longueur de l'emballage 2 35,500 cm
Poids de l'emballage 2 714,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 90
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,213 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 49
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois