Schneider-Electric Sonepar
 
S260214 image- sonepar-france
S260214
DBLE VV 10A + PLAQUE
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Ovalis
Type de produit ou équipement Interrupteur
Présentation du produit Produit complet
Information supplémentaire pour interrupteur Avec raccord d'alimentation interne
Utilisation de l'interrupteur Fonction interrupteur marche/arrêt
Couleur White (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 10 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Nombre de sorties 6 bornes sans vis
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Type d'interrupteur Unipolaire 2 voies
Nombre de touches 2
Commande Enjoliveur
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Satin
Courant assigné d'emploi 10 AX à 250 V CA 50 Hz
Type de charge Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
Endurance électrique 20000 cycle
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 33,6 mm
Profondeur d'encastrement 18,75 mm
Poids 0,04 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes 2006/95/EEC
EN 60669-1
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Acétone
Alcool
Décolorant
Pétrole
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Résistant aux UV
Huile
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 57 g
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 8,2 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 724 g
Hauteur de l'emballage 2 8,5 cm
Largeur de l'emballage 2 17,5 cm
Longueur de l'emballage 2 35,5 cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 90
Poids de l'emballage 3 7,332 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Contractual warranty
Garantie 18 mois