Schneider-Electric Sonepar
 
S260269 image- sonepar-france
S260269
Ovalis - Va et vient + prise de courant 2P+T avec plaque Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Interrupteur + prise de courant
Présentation du produit Produit complet
Quantité du lot 5 pièces
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Montage du système d'installation Pose encastrée
Sens de montage Vertical
Fonction interrupteur Va et vient
Mode de fixation Par vis
Hauteur 153 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 44 mm
Poids du produit 0,085 kg
Environnement
Normes NF C 61-314
EN/CEI 60669-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,200 cm
Largeur de l'emballage 1 15,300 cm
Longueur de l'emballage 1 8,200 cm
Poids de l'emballage 1 107,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 8,200 cm
Largeur de l'emballage 2 17,500 cm
Longueur de l'emballage 2 35,600 cm
Poids de l'emballage 2 663,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 45
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 6,707 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 49
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois