Schneider-Electric Sonepar
 
S260298 image- sonepar-france
S260298
Ovalis - 2 demi-touches+1 voyant Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Enjoliveur
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Satin
Type d'emballage Emballage plastique souple transparent
Complémentaires
Destination du produit Pour interrupteur double
Pour bouton-poussoir double
Signalisation locale DEL bleu, 0,15 mA 250 V
Nombre de touches 2
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot 10 pièces
Matière PC: visu lampe
Plastique anti-UV: plaque de finition
Diamètre 51 mm
Profondeur 8,5 mm
Poids du produit 0,003 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 60669-1
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21
Caractéristique d'environnement Savon liquide
Pétrole
Décolorant
Huile
Résistant aux UV
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,2 cm
Largeur de l'emballage 1 4,2 cm
Longueur de l'emballage 1 5,2 cm
Poids de l'emballage 1 8,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,6 cm
Largeur de l'emballage 2 10,8 cm
Longueur de l'emballage 2 24,8 cm
Poids de l'emballage 2 142,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 170
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,855 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois