Schneider-Electric Sonepar
 
S260407 image- sonepar-france
S260407
Ovalis - Double chargeur usb 2.1 A - blanc avec plaque Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Chargeur USB
Complémentaires
Application Chargeur
Montage de l'appareil Encastré
Présentation du produit Produit complet
Courant de sortie 2,1 A
Nuance de la couleur Blanc
Traitement de surface Non traité
Mode de fixation Par griffes
Par vis
Type d'emballage Film plastique-boîte
[Ue] tension assignée d'emploi 100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W 0,1 W
Puissance de sortie nominale 10,5 W
Puissance d'entrée 12 W
Durée de vie en heures 30000 H 10,5 W
Type de connexion intégrée 2 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,1 A
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Nombre de sorties 2 bornes à vis
Capacité de serrage des bornes 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Compatibilité produit Portable/tablette Mac iOS
Portable/tablette Android
Portable/tablette Windows
Hauteur 45 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 42 mm
Profondeur d'encastrement 30,8 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
EN 62684
Règlement Européen 2006/95/CE - directive basse tension
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit EAC
Classe d'isolation électrique Classe II
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,4 cm
Largeur de l'emballage 1 11,6 cm
Longueur de l'emballage 1 12,4 cm
Poids de l'emballage 1 88 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 13,5 cm
Largeur de l'emballage 2 10,5 cm
Longueur de l'emballage 2 27,2 cm
Poids de l'emballage 2 519 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 3,566 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois