Schneider-Electric Sonepar
 
S260469 image- sonepar-france
S260469
Ovalis - Prise 2P+T+prise RJ45 - plaque double avec plaque Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Prise de courant + prise informatique
Présentation du produit Produit complet
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Nuance de la couleur Blanc
Quantité du lot 5 pièces
Complémentaires
Gamme Ovalis
Sens de montage Horizontal
Nombre de prises d'alimentation 2
Mode de fixation Par vis
Courant assigné d'emploi 10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Matière Plastique
Hauteur 82 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 45 mm
Poids du produit 0,08 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes NF C 61-314
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,8 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 15,3 cm
Poids de l'emballage 1 122 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 8,5 cm
Largeur de l'emballage 2 17,5 cm
Longueur de l'emballage 2 35,5 cm
Poids de l'emballage 2 637 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 45
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 6,488 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois