Schneider-Electric Sonepar
 
S260471 image- sonepar-france
S260471
Ovalis - Prise RJ45 - cat.5e UTP - grade 1 - téléphone - avec plaque Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Prise informatique
Présentation du produit Produit complet
Type de prise informatique RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
Type de blindage du câble UTP
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 10 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Raccordement IDC
Complémentaires
Montage du système d'installation Pose encastrée
Nombre de prises d'alimentation 1
Organisation du câblage Paire torsadée non blindée
Accessoires associés Actassi s-one
Infraplus
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Brillant
Nombre de connecteurs libres 1
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 41,7 mm
Profondeur d'encastrement 25,7 mm
Poids du produit 0,037 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes CEI 60603-7
EN 50173-1
TIA/EIA-568-A-5
TIA/EIA-568
ISO/CEI 11801
CEI 60603-7-3
Degré de protection (IP) IP21
Tenue aux chocs (IK) IK04
Caractéristique d'environnement Décolorant
Alcool
Huile
Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,100 cm
Largeur de l'emballage 1 17,500 cm
Longueur de l'emballage 1 35,500 cm
Poids de l'emballage 1 43,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,100 cm
Largeur de l'emballage 2 17,500 cm
Longueur de l'emballage 2 35,500 cm
Poids de l'emballage 2 580,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 90
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 6,022 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois